Réducteur EMGA-80-P-G5-SAS-100

552195

Code EAN (GTIN) 4052568194079

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
110 Nm
Vitesse d'entraînement max.
7000 1/min
Rigidité à la torsion
6 Nm/arcmin
Rapport de transmission
5:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire