Câble F.O. SOOC-TB-F-M4-2-R2
552818
Code EAN (GTIN) 4052568095444
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Méthode de mesure
Barrière opto-électronique
Portée
300 mm
Taille de la tête
M4
Câble F.O. - particularité
Flexible
Diamètre minimum d'un objet
0.15 mm