Câble F.O. SOOC-TB-P-M4-2-R15

552823

Code EAN (GTIN) 4052568095482

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Méthode de mesure
Barrière opto-électronique
Portée
120 mm
Taille de la tête
M4
Câble F.O. - particularité
Précision
Diamètre minimum d'un objet
0.2 mm