Filtre fin MS6-LFM-1/2-BUV-HF-DA

552925

Code EAN (GTIN) 4052568194888

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Pression de service
2 bar - 12 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Finesse de filtration
1 µm