Vérin oscillant DAPS-0480-090-RS4-F14-T6

553240

Code EAN (GTIN) 4052568196172

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/4
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
480 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F14
Connecteur d'arbre
T36