Tuyau plastique PAN-16X2-SI-100
553893
Code EAN (GTIN) 4052568053048
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
16 mm
Ø intérieur
12 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar
Température ambiante
-30 °C - 80 °C