Vérin compact ADNGF-80-30-P-A
554281
Code EAN (GTIN) 4052568199067
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
30 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité