Vérin roto-linéaire DSL-40-160-270-CC-A-S20-B
556574
Code EAN (GTIN) 4052568201326
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
40 mm
Couple de rotation théorique à 6 bar
20 Nm
Angle d’oscillation
0 deg - 240 deg
Moment d'inertie de masse admis
0.004 kgm²
Détection de position
Pour capteurs de proximité