Vérin roto-linéaire DSL-32- -270-P-A-S2-KF-B
556720
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Couple de rotation théorique à 6 bar
10 Nm
Angle d’oscillation
0 deg - 272 deg
Moment d'inertie de masse admis
1.7E-4 kgm²
Détection de position
Pour capteurs de proximité