Union mâle NPQM-D-S10-E-P10

558814

Code EAN (GTIN) 4052568055486

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Union mâle QS-10
Raccord pneumatique 2
Union mâle QS-10
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 16 bar
Température ambiante
-20 °C - 70 °C
Diamètre nominal
8 mm