Vérin cylindrique DSNU-32-320-PPS-A
559304
Code EAN (GTIN) 4052568205805
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
482.5 N
Course
320 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course