Vérin cylindrique DSNU-63-50-PPS-A

559327

Code EAN (GTIN) 4052568206031

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870.3 N
Course
50 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course