Pince à serrage parallèle HGPT-20-A-B-F

560201

Code EAN (GTIN) 4052568206666

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à la fermeture
161 N
Course par mors de pince
2 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Sécurité de préhension
Sans