Pince à serrage parallèle HGPT-25-A-B
560204
Code EAN (GTIN) 4052568206697
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à la fermeture
124 N
Course par mors de pince
6 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Sécurité de préhension
Sans