Pince à serrage parallèle HGPT-35-A-B
560210
Code EAN (GTIN) 4052568206758
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à la fermeture
229 N
Course par mors de pince
8 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Sécurité de préhension
Sans