Électrodistributeur VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2

560699

Code EAN (GTIN) 4052568098247

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 monostable, ouvert
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
200 l/min
Raccord pneumatique 1
M5
Pression de service
2 bar - 8 bar