Électrodistributeur VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2

560701

Code EAN (GTIN) 4052568207526

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
200 l/min
Raccord pneumatique 1
M7
Pression de service
2 bar - 8 bar