Électrodistributeur VSVA-B-B52-ZD-D2-1T1L

560818

Code EAN (GTIN) 4052568006099

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 bistable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2900 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 2 selon ISO 5599-2
Mode d'actionnement
Électrique