Électrodistributeur VSVA-B-T22C-AZD-D1-1T1L
561340
Code EAN (GTIN) 4052568208684
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x2/2 NF monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1400 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 1 selon ISO 5599-2
Mode d'actionnement
Électrique