Bobine VACC-S18-25-K5-2U-EX4D
562901
Code EAN (GTIN) 4052568210465
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
Boîte à bornes, presse-étoupe NPT1/2
Caractéristiques de bobine
110 V AC : 50/60 Hz, puissance 2,5 VA - 110 V CC : 2,5 W
Degré de protection
IP65