Manomètre PAGN-26-232P-P10

563731

Code EAN (GTIN) 4052568056858

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fixation
Installation des câbles
Plage d’affichage
0 bar - 16 bar
Raccord pneumatique
Cartouche 10 mm
Classe de précision de mesure
4