Filtre-manodétendeur MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS

564116

Code EAN (GTIN) 4052568211479

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Indicateur de pression
avec manomètre
Pression de service
1 bar - 20 bar
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 7 bar
Finesse de filtration
5 µm