Capteur de débit SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2
565409
Code EAN (GTIN) 4052568212582
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Valeur finale de la courbe caractéristique de débit
1000 l/min
Fluide de service
Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Azote
Pression de service
0 bar - 10 bar
Raccord pneumatique
pour Ø extérieur de tuyau de 12 mm