Vérin à articulation DW-80-75-Y-A-G
565799
Code EAN (GTIN) 4052568213305
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
80 mm
Course
75 mm
Raccord pneumatique
G3/8
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Force théorique sous 6 bar, recul
2721 N