Électrodistributeur VUVG-L10-P53C-ZT-M7-1P3
566484
Code EAN (GTIN) 4052568213909
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Raccord de travail pneumatique
M7
Mode d'actionnement
Électrique