Tuyau plastique PAN-MF-6X1-SW-500

572093

Code EAN (GTIN) 4052568058821

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
6 mm
Ø intérieur
4 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 27 bar
Température ambiante
-60 °C - 100 °C