Vérin compact ADN-63-40-I-PPS-A

572705

Code EAN (GTIN) 4052568219260

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
40 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course