Capteur de proximité CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12-EX2
574382
Code EAN (GTIN) 4052568103330
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, connectique
M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Plage de tension de service CC
5 V - 30 V
Fonction des éléments de commutation
Contact NO
Sortie de commutation
PNP