Vérin bloqueur DFSP-16-10-DS-PA
576058
Code EAN (GTIN) 4052568224226
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
16 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
880 N
Course
10 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité