Vérin bloqueur DFSP-20-20-DS-PA
576077
Code EAN (GTIN) 4052568224417
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
1370 N
Course
20 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité