Vérin bloqueur DFSP-Q-32-20-DF-PA
576115
Code EAN (GTIN) 4052568224790
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
3270 N
Course
20 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité