Vérin compact ADNGF-100-40-PPS-A
577229
Code EAN (GTIN) 4052568225827
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
40 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course
Détection de position
Pour capteurs de proximité