Câble de liaison NEBV-C-S7WA44HS-K-5-N-LE36-S10
577377
Code EAN (GTIN) 4052568225957
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
Sub-D
Raccord électrique 2, type de connexion
Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
5 m