Électrodistributeur VUVS-LT20-B52-ZD-G18-F7-1C1
577518
Code EAN (GTIN) 4052568382179
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 bistable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
500 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/8
Raccord de travail pneumatique
G1/8
Mode d'actionnement
Électrique