Vérin de guidage DFM-20-160-B-PPV-A-GF

609167

Code EAN (GTIN) 4052568410018

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
160 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité