Répartiteur en T FCK-3-PK-9-KU
6276
Code EAN (GTIN) 4052568001193
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour raccord cannelé de Ø intérieur de 9 mm avec écrou-raccord
Raccord pneumatique 2
pour raccord cannelé de 9 mm de Ø intérieur avec écrou
Température ambiante
-10 °C - 60 °C