Répartiteur NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-M12G4-2.5R
8005301
Code EAN (GTIN) 4052568278038
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Structure de construction
Répartiteur en Y avec câble côté commande
Longueur de câble 1
2.5 m
Degré de protection
IP65 - IP68 - IP69K
Intensité maximale admissible à 40 °C
3 A