Venturi OVEM-20-H-B-PO-CE-N-1P

8023701

Code EAN (GTIN) 4052568258528

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
2 mm
Vide max.
93 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
86.5 l/min