Ventouse VAS-8-M5-S-PUR-B
8025969
Code EAN (GTIN) 4052568063085
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
8 mm
Diamètre d'aspiration efficace
7.1 mm
Forme de ventouse
Ronde, plate
Matériau ventouse avec raccord
TPE-U(PU)