Raccord en T NPFC-T-2G12-R12-FMF

8030249

Code EAN (GTIN) 4052568063511

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Raccord pneumatique 2
R1/2
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Pression de service
-0.95 bar - 50 bar