Bobine VACF-B-B2-3W
8030808
Code EAN (GTIN) 4052568280918
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
230/240 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 5,8 VA, puissance de maintien 4,6 VA
Degré de protection
IP65
Limitation de température ambiante et de température de fluide
-20 - 50 °C