Bobine VACF-A-A1-7

8030823

Code EAN (GTIN) 4052568281014

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
48 V CC : 2,8 W
Degré de protection
IP65
Limitation de température ambiante et de température de fluide
-20 - 50 °C