Électrodistributeur VSVA-B-P53AD-ZTR-A1-1T1L

8033029

Code EAN (GTIN) 4052568282295

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3, orifice 2 sous pression, 4 à l'échappement
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
700 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de 26 mm selon ISO 15407-2
Mode d'actionnement
Électrique