Capteur de pression SPAU-P10R-MS4-F-L-PNLK-PNVBA-M12D
8035304
Code EAN (GTIN) 4052568429447
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
10 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
Flasque
Raccord électrique 1, connectique
M12x1 codage A selon EN 61076-2-101