Capteur de pression SPAN-P10R-Q4-PNLK-PNVBA-L1

8035541

Code EAN (GTIN) 4052568284817

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
10 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
Pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Sortie analogique
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V