Capteur de débit SFAW-100-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12
8036875
Code EAN (GTIN) 4052568285319
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Valeur finale de la courbe caractéristique de débit
100 l/min
Fluide de service
Fluides liquides - Eau - Liquides neutres
Pression de service
0 bar - 12 bar
Raccordement fluidique
Taraudage G3/4
Sens d'écoulement
Unidirectionnel - P1 -> P2