Venturi OVEM-05-H-B-QO-CE-N-LK
8037693
Code EAN (GTIN) 4052568285647
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.45 mm
Vide max.
93 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
6 l/min