Combinaison de modules de traitement d'air MSB4-1/4:C3:J120-WP

8042668

Code EAN (GTIN) 4052568287030

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1150 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 7 bar
Finesse de filtration
40 µm