Vérin oscillant DFPD-80-RP-90-RS30-F0507-R3-EP
8047631
Code EAN (GTIN) 4052568287498
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
30.1 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F0507
Connecteur d'arbre
T17