Distributeur à levier oscillant VMEF-VR-M52-M-G18
8048973
Code EAN (GTIN) 4052568646837
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
750 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/8
Pression de service
-0.95 bar - 10 bar
Largeur
20 mm